ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5

Cod articol:0044016
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare84.905,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice medii și mari

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV.
  • Izolaţia exterioară ranforsată
  • Element suport central rezistent la rupere
  • Potrivit pentru efort de tracţiune extrem
Informații articol
  • Articol nr.: 0044016
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 29.4
  • Efortul la tracţiune ( N ): 2000
  • Index Cupru (kg/km): 288
  • Greutate (kg / km): 1150
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
  • Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de șirul de role
  • În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică
Descrierea produsului
  • Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Panglică suport integrată în mantaua exterioară
  • Element de suport central
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM5
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0250-814 (NSHTÖU)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent