ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18G1,5

Cod articol:0043010
filler

Lungime/Unitate: 10m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.059,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
  • Robust și eticient
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Manta cu tesătură suport integrată
Informații articol
  • Articol nr.: 0043010
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 23.9
  • Index Cupru (kg/km): 259.2
  • Greutate (kg / km): 770
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanţ portcablu pentru alimentări cu energie
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Rularea/derulare în timpul funcționării fără fixare
  • În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică
  • Rezistent UV
Descrierea produsului
  • Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Panglică suport integrată în mantaua exterioară
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM3
Norme de referință / aprobări
  • NSHTÖU - cablu certificat conform VDE 0250-814
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent