Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
Robust și eticient
Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Manta cu tesătură suport integrată
Informații articol
Articol nr.: 00430053
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanţ portcablu pentru alimentări cu energie
Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Rularea/derulare în timpul funcționării fără fixare
În încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale
Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
Rezistență chimică, termică și mecanică
Rezistent UV
Descrierea produsului
Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
Panglică suport integrată în izolație exterioară exterioară