Cabluri pentru transfer de date ecranate, fără halogen, codul de culori conform DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă, fără halogeni, flexibil ( lițe fine 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®), conductori coloraţi conform DIN 47100, capacitate redusă, cu densitate redusă a fumului
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0037302
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.14
Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
Domeniu de utilizare
Potrivit pentru aplicaţii în zone cu aglomerări umane şi valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu
Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
Pentru utilizare in sisteme de calcul, instrumentație, echipamente de birou - peste tot unde sunt necesare cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus.
Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
LSZH (Low smoke zero halogen)
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară făcută din compus special fără halogen