ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70

Cod articol:0037009
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare223.688,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de motor optimizat EMC dublu ecranat, cu capacitate scăzută, certificat

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Cablu de alimentare dublu ecranat pentru sisteme de acționare servo mari, pentru transfer de putere mare, certificat UL/cUL
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
  • Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite și curenții purtători
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0037009
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 70
  • Diametru exterior [mm]: 40.9
  • Index Cupru (kg/km): 3002
  • Greutate (kg / km): 3950
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Instalare care ține cont de cerințele privind EMC a unor unități de acționare electrice cu viteză variabilă, conform EN 61800-3
  • Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari
  • Versiunea simetrică 3+3 de sol susține reducerea curenților purtători dăunători
  • Versiunile cu înveliș exterior negru sunt potrivite pentru instalarea în exterior
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
  • Industria hârtiei
  • Industria chimică
  • Industria grea
  • Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
Caracteristicile produsului
  • EN/VDE +90° C PP insulation
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Conductori răsuciți concentric (conductorul de protecție este împărțit simetric la versiunea 3+3)
  • Ecranul: folie aluminizată în combinație cu tresă de cupru cositorit
  • Designul cu 4 conductori are manta de PVC transparent
  • Versiunea 3+3 conductori: izolație exterioară PVC, neagră
Norme de referință / aprobări
  • USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV 80°C VW-1Canada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1
  • UL File No. E63634
  • Bazat pe VDE 0276, 0250, 0207
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent