ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5

Cod articol:0036321
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.160,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Servo - cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta exterioară din PVC pentru aplicaţii în lanţ port - cablu

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - Cabluri servo de motor ecranate cu capacitate redusă, pentru efort mediu în aplicații tip lanț port cablu.
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 0036321
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 11.9
  • Index Cupru (kg/km): 133.8
  • Greutate (kg / km): 233
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
  • Aprobat și fiabil
  • Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între convertizorul de frecvență și motor
  • În cablarea circuitelor de forţă ale motoarelor
  • In interioare uscate sau umede, în condiţii de efort mecanic mediu
  • Pentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Suprafaţă neaderentă
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent