Cabluri ecranate pentru transfer de date, codul de culori conform cu DIN 47100 și perechi torsadate
UNITRONIC® LiYCY (TP): Cablu ecranat de date cu perechi torsadate, izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, codat pe colori conform cu DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control
- TP = perechi torsadate
- La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0035821
- Dimensiune și secțiune în mm2: 3 x 2 x 0.75
- Diametru exterior [mm]: 9.4
- Index Cupru (kg/km): 84
- Greutate (kg / km): 140
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
Domeniu de utilizare
- Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncţionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cântare, etc
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Protecție bună împotriva interferentelor capacitive din campul electric
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Structură TP
- Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobăriConstrucție