Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100 şi perechi torsadate
UNITRONIC® LiYY(TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori torsadaţi în perechi, coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru instrumentaţie
- TP = perechi torsadate
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0035175
- Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 10 x 2 x 0.5
- Diametru exterior [mm]: 13.3
- Index Cupru (kg/km): 96
- Greutate (kg / km): 247
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii- Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
- Dispozitivele electronice tind să părăsească camerele de aparataj astfel încât sunt solicitate distanţe de mişcare şi raze de indoire mici. Acest cablu satisface pe deplin aceste solicitări
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Torsadarea in perechi asigură reducerea cuplajului. Ca rezultat, in multe cazuri ecranarea suplimentară nu mai este necesară.
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
- Structură TP
Norme de referință / aprobăriConstrucție