Descriere
Cablu de conectare și de control din PVC, ecranat, codificat cromatic
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de conectare și control pentru aplicații multiple- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Conform protecţiei EMC
- Pentru tensiune nominală U0/U: 300/500 V și o secțiune a conductorului mai mică de 1,5 mm², consultați ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
- Articol nr.: 00350213
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 10.0
- Diametru exterior [mm]: 21.1
- Index Cupru (kg/km): 558
- Greutate (kg / km): 843
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
- Servo mecanisme
- În medii sensibile EMC
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Izolație interioară din PVC, gri
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC, transparentă
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Bazat pe EN 50525-2-51