ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5

Cod articol:0035000
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare733,98 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de conectare și de control din PVC, ecranat, codificat cromatic

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de conectare și control pentru aplicații multiple
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Conform protecţiei EMC
  • Pentru tensiune nominală U0/U: 300/500 V și o secțiune a conductorului mai mică de 1,5 mm², consultați ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
Informații articol
  • Articol nr.: 0035000
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 9.9
  • Index Cupru (kg/km): 65
  • Greutate (kg / km): 132
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Servo mecanisme
  • În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Izolație interioară din PVC, gri
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC, transparentă
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent