Cabluri ecranate pentru transfer de date , codul de culori conform cu DIN 47100
UNITRONIC® LiYCY: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului , conductori coloraţi conform DIN 47100 codat, flexibil ( lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru aparate de măsură și control- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0034410
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 10 x 0.25
- Diametru exterior [mm]: 7.5
- Index Cupru (kg/km): 46
- Greutate (kg / km): 82
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniu de utilizare
- Cablurile ecranate de dimensiuni mici sunt potrivite pentru utilizarea în sisteme informatice, instrumentație, echipamente de birou, cântare
- Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobăriConstrucție