UNITRONIC LiFYCY (TP) 4x2x0,08

Cod articol:0034231
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.217,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu în miniatură pentru transfer de date, ecranat

UNITRONIC® LiFYCY (TP): Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC, cu liţe extra fine de 0,08 mm², cu perechi torsadate, ecranat, montare cu economie de spațiu, cu întârzierea propagării focului conform IEC
  • Pentru cerințele microelectronicii
Informații articol
  • Articol nr.: 0034231
  • Dimensiune și secțiune în mm2: 4 x 2 x 0.08
  • Diametru exterior [mm]: 5.4
  • Index Cupru (kg/km): 19.4
  • Greutate (kg / km): 37
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • economie de spaţiu la instalare
Domeniu de utilizare
  • sunt utilizate pentru protecția împotriva interferențelor de frecvențe înalte, cabluri cu lițe fine și ecranate
  • Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.
  • Exemplu: microelectronică, aparate auditive, etc
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Dimensiuni foarte mici
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Structură TP
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent