Cablu pentru transfer de date ecranat, pentru electronică industrială
JE-LiYCY...BD EB cablu de date pentru dispozitive electronice industriale, VDE 0815, PVC, cu perechi, ecranat, pentru cablare Maxi TERMI-POINT®, manta albastră, pentru circuite cu siguranţă intrinsecă
Varianta albastră: protecția tip "-i"este cerută acolo unde există risc de explozie
Informații articol
Articol nr.: 0034222
Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 8 x 2 x 0.5
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare
Acest cablu este folosit de asemenea pentru transmitere de date sau impulsuri
JE-LiYCY...BD poate fi folosit ca un cablu eficient pentru circuite telefonice
Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
JE-LiYCY...BDEB: Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție I - siguranță intrinsecă) conform cu IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.5) este torsadată în stea
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Izolația conductorului realizată din PVC
2 conductori răsucite în pereche, 4 perechi într-o unitate (pentru 2 x 2 x 0.5 sub formă de stea)