Cablu pentru circuite electronice industriale cu ecran electrostatic
JE-Y(ST)Y…BD EB cablu de date pentru dispozitive electronice industriale, cu conductor solid pentru pozare fixă, cu perechi torsadate, cu ecran electrostatic din folie, manta albastră, pentru circuite cu siguranţă intrinsecă
Varianta albastră: protecția tip "-i"este cerută acolo unde există risc de explozie
Informații articol
Articol nr.: 0034121
Numărul de conductoari şi diametrul conductorului (mm): 4 x 2 x 0.8
Perfect pentru instalări cu reducere de costuri, ex. conectori cu tehnologia IDC (tehnologia de străpungere a izolației)
Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă minimizează interferențele electromagnetice
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare pentru instalații fixe în sisteme de control industrial, conform cerințelor aplicațiilor de masură, control și semnalizare
Electronică industrială
Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.8) este torsadată în stea
JE-Y(ST)Y...BDEB: Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție I - siguranță intrinsecă), conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secţiunea 16.2.2
Descrierea produsului
Conductor plin din cupru neizolat
Izolația conductorului realizată din PVC
2 conductori torsadați într-o pereche, 4 perechi într-o unitate
Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe de cupru