UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,22

Cod articol:0034042
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.418,08 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, perchi în folie metalică

UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă cu manta din PVC şi izolaţia conductorilor din polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalică, pentru interfeţe de tip RS422/RS485
  • Perechi ecranate cu folie metalică
Informații articol
  • Articol nr.: 0034042
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 4 x 2 x 0.22
  • Diametru exterior [mm]: 8.7
  • Index Cupru (kg/km): 50
  • Greutate (kg / km): 99
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu de date cu capacitate scazută, perechi ecranate şi ecran colectiv din împletitură de cupru
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • In special pentru cablarea sistemelor de date și control în instalații industriale mari
  • Minimizarea interferenţelor se face prin perechi ecranate şi ecran colectiv
Domeniu de utilizare
  • Pentru cerinţe ridicate referitor la interferenţele cross-talk sau circuite în medii cu zgomot electromagnetic mare
  • Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune şi frecvenţă variabilă
  • Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncţionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cântare, etc
  • Pentru transmiterea valorilor de măsură și interfețe seriale cu 2 conductori
  • Destinat pentru folosire flexibilă limitată și instalare fixă în interioare uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor tip 7 fire sau cu liţe fine (începând cu 1mm²) realizate din fire goale de cupru
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe de cupru pentru fiecare pereche
  • Conductori torsadați in perechi
  • Ecran din tresă de cupru
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent