UNITRONIC LiYD11Y 7x0,14

Cod articol:0033207
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.506,18 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date cu ecran de cupru bobinat elicoidal și manta exterioară din PUR

UNITRONIC® LiYD11Y: cablu ecranat de date de joasă frecvenţă, cu manta din PUR negru, cu conductori izolaţi cu PVC coloraţi conform DIN 47100, spiralizabil, flexibil în gama -5°C - +70°C, rezistent la abraziune
Informații articol
  • Articol nr.: 0033207
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 5.9
  • Index Cupru (kg/km): 21.5
  • Greutate (kg / km): 41
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Destinat folosirii în mediu industrial unde sunt solicitate rezistenţă chimică şi mecanică excelentă
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Cablurile ecranate de dimensiuni mici sunt potrivite pentru utilizarea în sisteme informatice, instrumentație, echipamente de birou, cântare
  • Folosirea în exterior este posibilă în limita domeniului de temperatură
Caracteristicile produsului
  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, uleiuri minerale și abraziune
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistență bună la UV
  • întârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-2-2
  • Versiunea spiralizată cu caracteristici similare este disponibilă "UNITRONIC® SPIRAL"
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ecran bobinat spiral din liţe de cupru
  • Izolație exterioară făcută din PURCuloarea izolației exterioare: negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent