UNITRONIC ST 2x20/7AWG

Cod articol:0033000
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare681,72 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date cu ecran electrostatic similar cu standardul UL AWM 2092

UNITRONIC® ST: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC, cu capacitate redusă, gri, optimizat EMC, ecranare cu folie statică din aluminiu împotriva frecvențelor ridicate, adecvat pentru cel mai mic tip de semnale
Informații articol
  • Articol nr.: 0033000
  • Numărul de conductori și secțiunea AWG: 2 x AWG 20/7
  • Secțiunea conductorului (mm²): .52
  • Materialul de izolație al conductorilor: PE
  • Materialul izolație exterioară: PVC
  • Diametru exterior [mm]: 5.2
  • Index Cupru (kg/km): 17.2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
Domeniu de utilizare
  • Special proiectat pentru transmiterea semnalelor mici cu minimizarea dimensiunilor cablului
  • Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
  • Pentru utilizare în încăperi umede , ude sau uscate
  • Cablajul intern al dispozitivelor electronice
Caracteristicile produsului
  • Protejat împotriva interferențelor de frecvențe medii sau mari de folia de plastic cu Al laminat, combinația între flexibiliate și un ecranaj bun (cerințe normale)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • Folie de plastic cu aluminiu și fir de dernă din lițe de cupru
  • Manta exterioră din PVC, culoare: similar cu gri argintiu/ RAL 7001
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe UL AWM tip 2092 / 2093
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent