UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25

Cod articol:0032303
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.898,12 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, cu ecran individual al conductorului

UNITRONIC® LiYCY-CY: Cablu dublu ecranat de date de joasă frecvenţă, izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, colorat conform cu DIN 47100, codat pe culori, pentru aparate de măsură și control
Informații articol
  • Articol nr.: 0032303
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 7.2
  • Index Cupru (kg/km): 53
  • Greutate (kg / km): 106
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Ecranarea conductorilor minimizează efectul crosstalkîntre cablurile pozate paralel
Domeniu de utilizare
  • Încăperi uscate sau umede
  • Când o transmisie de date fără pierderi de date trebuie asigurată în zone cu interferențe puternice, sunt utilizate cabluri cu ecran conectiv și ecranare individuală a conductorilor
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Ecranul conductorului poate fi utilizat ca și conductor exterior
  • Cablul rămâne flexibil în ciuda ecranelor multiple
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ţesătură de cupru cositorit pentru fiecare conductor
  • Mantaua interioară: PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent