Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, izolație exterioară intărită și perechi torsadate
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă, ecranat, cu izolație exterioară din PVC negru, pentru pozare în exterior / îngropat, cu conductori din liţe fine izolaţi cu polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeţe de tip RS422/RS485
Cabluri pentru RS485/RS422
Informații articol
Articol nr.: 0031354
Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 10 x 2 x 0,22
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, și este potrivit pentru interfețe RS422 și RS485
Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolație neagră întărită (Yv) este pretabil pentru utilizare la interior și exterior, precum și montat direct îngropat
Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Cabluri pentru semnale mici pentru control şi măsură, semnale analogice sau digitale cu frecvenţă mare
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 )
Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)