Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, conductor 7 fire și perechi torsadate
UNITRONIC® Li2YCY (TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă, ecranat, cu izolație exterioară din PVC, conductori din liţe fine izolaţi cu polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeţe de tip RS422/RS485
Cabluri pentru RS485/RS422
Informații articol
Articol nr.: 0031323
Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 8 x 2 x 0,22
În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, și este potrivit pentru interfețe RS422 și RS485
Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolație neagră întărită (Yv) este pretabil pentru utilizare la interior și exterior, precum și montat direct îngropat
Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Cabluri pentru semnale mici pentru control şi măsură, semnale analogice sau digitale cu frecvenţă mare
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)