Cablu ecranat de semnal și control, cu secțiune mică
UNITRONIC® 100CY: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu identificarea conductorilor conform LAPP UNITRONIC®, izolație exterioară gri, pentru diverse aplicații
Informații articol
Articol nr.: 0031048
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 0,34
Aceste cabluri de semnal mic pentru curenţi de ordinul mA sunt folosite in sisteme computerizate, echipamente electronice de control, sisteme de cântărire, oriunde sunt cerute dimensiunile minim posibile
Caracteristicile produsului
3 conductori cu fir de împământare (verde - galben )
2 conductori (negru/albastru)
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Cablu similar cu UNITRONIC® 100, dar cu tresă de cupru
Izolație exterioară robustă, flexibilă și rezistentă
diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite
Izolația conductorului realizată din PVC
Mantaua interioară: PVC
Pentru secțiuni de 0.14 mm², o bandă de poliester este folosită sub tresa de cupru, în loc de stratul intermediar de izolație.