ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,34

Cod articol:0029599
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.994,32 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PUR pentru robotică, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări extrem de dinamice de îndoire și torsiune, certificat UL/cUL AWM

ÖLFLEX® ROBOT F1 - Cablu de forţă și comandă pentru efort de îndoire și torsiune, pentru condiții dure de mediu , cu certificare UL/cUL AWM
  • Îndoire şi torsiune simultană
  • Unghi de torsiune de până la +/- 360 °/m
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 0029599
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 X 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 9.4
  • Index Cupru (kg/km): 40
  • Greutate (kg / km): 130
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
  • Industria auto
  • Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat
  • Echipament automat de manipulare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibil la temperaturi joase
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Suprafaţă neaderentă
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe de cupru fine sau extra fine, 0.14 mm² - 0.5 mm² din cupru cositorit sau necositorit
  • Izolație conductor: TPE
  • Izolație din bandă PTFE
  • Ecran din fire de cupru stanat pentru versiunea cu perechi ecranate individual
  • Manta din poliuretan, culoare antracit
  • Conductori torsadați in straturi sau fascicule
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL AWM Style 20940cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E213974
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Proiectat pentru un număr de până la 10 milioane de cicluri de torsiune
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent