Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / UNITRONIC LiYY 4x1,5Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100Economisește 0Cod articol:0028804 Lungime/Unitate: 100m 100m 500m 1000m Variantă 100m - 790,74 lei500m - 3.953,68 lei1000m - 7.907,35 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare790,74 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 0028804 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 1.5 Diametru exterior [mm]: 7.4 Index cupru [kg/km]: 58 Greutate [kg/km]: 105 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor Posibilități pentru aplicații multiple Domeniu de utilizare UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc. Încăperi uscate sau umede Flexare ocazională Caracteristicile produsului În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite Izolația conductorului realizată din PVC Izolație exterioară din PVC Culoarea izolației exterioare: gri (asemănător gri/RAL 7032) Norme de referință / aprobăriBazat pe VDE 0812Construcție Vezi mai multe
Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică