UNITRONIC FD P plus 18X0,25

Cod articol:0028665
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.570,20 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord

UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PUR, UL AWM 1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicaţii de tip lanţ port cablu, cu capacitate scăzută, -40°C/90°C
  • Flexibil la temperaturi joase
  • Capacitate scăzută
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 0028665
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 45
  • Greutate (kg / km): 104
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția 3 din 12.9.2: Între 1 mm² și <16 AWG)
  • Aprobat și fiabil
  • Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în acelaşi pat cu cabluri de forţă cu tensiuni de 1 kV
Domeniu de utilizare
  • Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
  • Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3
Caracteristicile produsului
  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
  • Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
  • întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)
  • Suprafaţă neaderentă, rezistent la apă, microbi şi ulei
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Izolație exterioară făcută din compus special de PURCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
  • cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent