Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100
UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control
Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0028450
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 50 x 0.34
în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra
Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniu de utilizare
UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc.
Încăperi uscate sau umede
Flexare ocazională
Caracteristicile produsului
În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neacoperite