Servocablu ecranat, cu manta din PUR pentru aplicaţii pe lanţ port cablu , cu parametrii dinamici foarte mari, certificat
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cablu servo ecranat pentru aplicații tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicaţi, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM și VDE
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Gamă diversificată de dimensiuni
Informații articol
Articol nr.: 0027952
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4
Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top
Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei
Materiale fără halogen
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
Izolație conductor: polipropilenă (PP)
Proiectare articol individualizată: Conductori de forţă cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;conductori de forţă cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Nr. Reg. VDE 8591 (0027925,..926,..927,..930 în curs de pregătire) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1