UNITRONIC FD CY 7x0,25

Cod articol:0027429
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.438,13 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru transfer de date, ecranate, foarte flexibile, cu izolație exterioară din PVC și pentru utilizare în lanț portcablu

UNITRONIC® FD CY: Cablu de date ecranat de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, foarte flexibil/cu lițe extra fine, pentru aplicaţii în lanț port cablu 2 - 8 m
Informații articol
  • Articol nr.: 0027429
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 6.7
  • Index Cupru (kg/km): 39.6
  • Greutate (kg / km): 75
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Construcţie optimizată pentru lanț portcablu
  • Aprobat și fiabil
  • Cea mai ieftină soluţie
Domeniu de utilizare
  • Procesele automatizate de producție necesita cabluri de transmisie date cu o flexibilițate și durabilitate sporită, precum și o ecranare corespunzatoare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Proiectat pentru 2 - 8 milioane de cicluri de îndoire-dezdoire în lanţ port cablu
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din PVCCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent