Cabluri pentru transfer de date, ecranate, foarte flexibile, cu izolație exterioară din PVC și pentru utilizare în lanț portcablu
UNITRONIC® FD CY: Cablu de date ecranat de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, foarte flexibil/cu lițe extra fine, pentru aplicaţii în lanț port cablu 2 - 8 m
Informații articol
Articol nr.: 0027412
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 0.14
Procesele automatizate de producție necesita cabluri de transmisie date cu o flexibilițate și durabilitate sporită, precum și o ecranare corespunzatoare
Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
Suprafaţă neaderentă
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Proiectat pentru 2 - 8 milioane de cicluri de îndoire-dezdoire în lanţ port cablu
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine
Izolația conductorului realizată din PVC
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară făcută din PVC
Culoarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0812
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3