ÖLFLEX FD 90 1G10

Cod articol:0026600
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.030,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor super flexibil cu izolaţie de PVC în două straturi, certificat pentru America de Nord

Conductor de forţă şi comandă ÖLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplicaţii multiple în lanţ port-cablu, certificare UL/CSA AWM
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Aprobat și fiabil
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 0026600
  • Secțiunea conductorului (mm²): 10
  • Diametru exterior [mm]: 9
  • Culoarea conductorului: verde/galben
  • Index Cupru (kg/km): 96
  • Greutate (kg / km): 176
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
  • Posibilități pentru aplicații multiple
  • Potrivit pentru instalare fixă în zone cu spaţiu limitat
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
  • Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
  • Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă
  • Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • Rezistență mare la uleiuri
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: PVC
  • Bandă neţesută
  • Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
  • UL File No. E63634
  • UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm²
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent