ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5

Cod articol:0026012
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare481,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de conectare identificate prin codul culorilor realizate din PVC cu rezistență crescută la căldură

ÖLFLEX® HEAT 105 MC - Cablu de alimentare cu izolaţii din PVC pe baza tipului H05V2V2-F pentru utilizare în utilaje, dulapuri electrice și aparate până la maxim +90°C
  • Bazat pe H05V2V2-F
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0026012
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.1
  • Index Cupru (kg/km): 43.2
  • Greutate (kg / km): 98
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Posibilitate de funcționare la vârfuri de temperatură (aproape 30% peste limită), comparativ cu cablurile cu isolație din PVC clasic
Domeniu de utilizare
  • Utilizat pentru conectarea de motoare, transformatoare, bobine, instalații, mașini, echipamente, tablouri electrice și dispozitive exploatate la temperaturi de funcționare sau temperaturi ambiante ridicate
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la acizi, baze, anumite uleiuri la temperatura camerei
  • Rezistență bună la UV
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolație conductor: PVC, rezistent la temperaturi mari
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolație exterioară: PVC, rezistent la căldură, negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-11
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent