Cabluri de conectare identificate prin codul culorilor realizate din PVC cu rezistență crescută la căldură
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - Cablu de alimentare cu izolaţii din PVC pe baza tipului H05V2V2-F pentru utilizare în utilaje, dulapuri electrice și aparate până la maxim +90°C
Bazat pe H05V2V2-F
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0026002
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.75
Posibilitate de funcționare la vârfuri de temperatură (aproape 30% peste limită), comparativ cu cablurile cu isolație din PVC clasic
Domeniu de utilizare
Utilizat pentru conectarea de motoare, transformatoare, bobine, instalații, mașini, echipamente, tablouri electrice și dispozitive exploatate la temperaturi de funcționare sau temperaturi ambiante ridicate
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la acizi, baze, anumite uleiuri la temperatura camerei
Rezistență bună la UV
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolație conductor: PVC, rezistent la temperaturi mari
Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Izolație exterioară: PVC, rezistent la căldură, negru (RAL 9005)