ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2x1,5)

Cod articol:0025321
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.485,08 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Servocablu cu manta din PUR pentru aplicaţii tip lanţ portcablu, cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - Cablu servo pentru aplicații tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicaţi, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM și VDE
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
  • Caracteristici testate VDE
Informații articol
  • Articol nr.: 0025321
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4 + (2 x 1.5)
  • Diametru exterior [mm]: 14.2
  • Index Cupru (kg/km): 195
  • Greutate (kg / km): 333
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
Caracteristicile produsului
  • Materiale fără halogen
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Rezistent la ulei
  • Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Conform cu P/N construcție individuală: Conductori de forță cu una sau două pereci de control, torsadate împreună cu pas mic de răsucire
  • Bandă neţesută
  • Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5)UL AWM Style 20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent