Cabluri solare cu izolaţie reticulată cu raze X cu diametru redus
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - Conductor pentru aplicaţii fotovoltaice cu izolație exterioară reticulată prin bombardare cu electroni acceleraţi, fără halogen, pentru utilizare de durată în sisteme fotovoltaice, rezistent la condiții meteo
Design optimizat al cablului - subţire, uşor, robust
Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Robust, împotriva impactului mecanic
Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
Diametrele exterioare reduse conduc la o greutate mai mică şi permit economisirea de spațiu la instalare
Culoarea dungii extrudate marchează polaritatea pentru evitarea conectării inverse
Domeniu de utilizare
Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
Montaj ingropat, cu pozare în tub de protecţie pentru evitarea menţinerii apei pe suprafaţa izolaţiei, la cel puţin 50 cm în sol ( 70 cm adâncime sub drumuri ), pe un strat de cel puţin 10 cm de nisip, , alt strat de nisip de 10 cm peste tub, acoperit cu plăci de masă plastică şi bandă de avertizare (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
Depozitarea permanentă, îndelungată sau funcționarea permanentă în/ sub apă, nu este permisă
Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
Nu poate fi îngropat direct. Instalarea se face conform IEC 60364-5-52, respectiv HD 60364-5-52
Caracteristicile produsului
Rezistent la intemperii, rezistent UV conf. cu HD 605/A1
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
XLS -R = X-Linked Standard, Redusă dimensional
Calitatea dovedită a izolaţiei reticulate cu raze X
Rezistență bună la abraziune și tăiere
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Culoarea mantalei exterioare: negru respectiv negru cu dungi roşii sau albastre