ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36G0,75

Cod articol:0023321
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare101.414,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil ecranat, fără halogeni, cu manta din PUR rezistentă la abraziune şi noroi de foraj, certificat

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de forţă şi comandă ecranat, fără halogeni, pentru aplicații tip lanţ port cablu, rezistent la mâluri petroliere şi ţiţei, conform cu NEK 606
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 0023321
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 36 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 19.5
  • Index Cupru (kg/km): 348
  • Greutate (kg / km): 605
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Certificat

Beneficii
  • Potrivit pentru lanț portcablu lung
  • Robusteţe suplimentară datorită izolaţiei interioare intermediare
  • Rezistent în contact cu mâluri de foraj care conţin ulei, esteri sau soluţii de bromură de calciu
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
  • Lanț portcablu în permanență mișcare sau părți ale unui echipament, in condiții dure de lucru
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • În zonele umede ale maşinilor unelte sau liniilor de asamblare
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
Caracteristicile produsului
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
  • Rezistență bună la apă, ozon, uleiuri și UV
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Flexibil la temperaturi joase
  • rezistență la apă sărată conform cu UL 1309
  • Conform protecţiei EMC
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe extrafine
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Izolație exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră
  • Mantaua interioară: TPE
  • Ecran din ţesătură de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
  • Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Certificat DNV (Det Norske Veritas)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent