ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BK

Cod articol:0023253
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.726,13 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu robust din punct de vedere chimic și mecanic pentru utilizare în medii cu condiții climaterice solicitante - certificare UL/cUL și GL/DNV

ÖLFLEX® PETRO C HFFR - Cablu de forţă şi comandă ecranat, rezistent la uleiuri, murdărie și abraziune, pentru utilizare în condiții offshore dure, cu certificare UL/cUL
  • Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Întârziere mare la propagarea flăcării
  • certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
  • Articol nr.: 0023253
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 12
  • Index Cupru (kg/km): 72
  • Greutate (kg / km): 212
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
  • Poate fi utilizat în multe aplicații din diferite industrii, datorită proprietăților sale mecanice, termice și chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Aplicaţii onshore şi offshore
  • Pentru conectarea electrică in condițiidure de mediu a unitaților de foraj,stațiilor de pompare, compresoarelor saugeneratoarelor
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Industria chimică și petrochimică
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
  • Comportamentul la foc: - Fără halogeni (VDE 0472-815) - Întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - Fără propagarea focului (IEC 60332-3-22 Cat. A)
  • Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • rezistență la apă sărată conform cu UL 1309
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor: compus din poliolefină
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Mantaua interioară: compus fără halogen
  • Ecran din ţesătură de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră
Norme de referință / aprobări
  • Versiunile de conductori:USA: UL AWM Style 11624Canada: cUL AWM II A/B
  • Versiunea multiconductor:USA: UL AWM Style 20234Canada: cUL AWM II A/B
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent