Cablu robust rezistent la substanțe chimice și efort mecanic, în condiții dure de mediu - certificare UL/cUL și DNV/GL
ÖLFLEX® PETRO C HFFR - Cablu de forţă şi comandă ecranat, rezistent la uleiuri, murdărie și abraziune, pentru utilizare în condiții offshore dure, cu certificare UL/cUL
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
Întârziere mare la propagarea flăcării
certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
Articol nr.: 0023234
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 240.0
Poate fi utilizat în multe aplicații din diferite industrii, datorită proprietăților sale mecanice, termice și chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Aplicaţii onshore şi offshore
Pentru conectarea electrică in condiții
dure de mediu a unitaților de foraj,
stațiilor de pompare, compresoarelor sau
generatoarelor
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Industria chimică și petrochimică
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
Comportamentul la foc: - Fără halogeni (VDE 0472-815) - Întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - Fără propagarea focului (IEC 60332-3-22 Cat. A)
Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
rezistență la apă sărată conform cu UL 1309
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolație conductor: compus din poliolefină
Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Mantaua interioară: compus fără halogen
Ecran din ţesătură de cupru cositorit
Izolație exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră
Norme de referință / aprobări
Versiunile de conductori:USA: UL AWM Style 11624Canada: cUL AWM II A/B