Descriere
Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistenţă la diferite substanțe chimice
ÖLFLEX® ROBUST 200 - Cablu de forţă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică- Rezistență bună la intemperii
- Rezistență chimică bună
- Clasa de tensiune: 450/750 V
- Articol nr.: 0021831
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 25.0
- Diametru exterior [mm]: 27
- Index Cupru (kg/km): 960
- Greutate (kg / km): 1365
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
- Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- Utilaje agricole
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Proiectat cu capacitate redusă
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Până la 5 conductori, identificare prin culori
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Flexibil până la -40°C
- Liţe fine din cupru
- Izolația conductorului realizată din PP modificat
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoarea izolaţiei exterioare: negru
- Bazat pe EN 50525-2-51
- Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
- Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2