ÖLFLEX ROBUST 200 4G1,5

Cod articol:0021807
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare912,54 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru toate condițiile de mediu - rezistenţă la diferite substanțe chimice

ÖLFLEX® ROBUST 200 - Cablu de forţă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică
  • Rezistență bună la intemperii
  • Rezistență chimică bună
  • Clasa de tensiune: 450/750 V
Informații articol
  • Articol nr.: 0021807
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 9.9
  • Index Cupru (kg/km): 58
  • Greutate (kg / km): 122
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
  • Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
  • Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
  • Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
  • Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
  • Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • Utilaje agricole
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
  • Până la 5 conductori, identificare prin culori
  • Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
  • Flexibil până la -40°C
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolația conductorului realizată din PP modificat
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolaţie exterioară din TPE special
  • Culoarea izolaţiei exterioare: negru
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-51
  • Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
  • Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent