ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1

Cod articol:0019708
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare319,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - Cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil, cu conductori portocalii numerotaţi, special pentru scopuri de avertizare și circuite exceptate, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru scopuri de avertizare și pentru circuite care rămân permanent alimentate, conform cu EN 60204-1
Informații articol
  • Articol nr.: 0019708
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 X1.0
  • Diametru exterior [mm]: 6.5
  • Index Cupru (kg/km): 38.4
  • Greutate (kg / km): 80
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Conform cu EN 60204-1 (VDE 0113-1), conductorii circuitelor de controlconectați la o sursă de alimentare externăși care rămân alimentate când sursa principalăeste intreruptă trebuie sa fie portocalii.
  • Circuite de iluminat pentru mentenanţă sau reparaţii
  • Circuite de protecţie sub tensiune
  • Circuite de interblocare
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Conductori portocalii cu cifre negre
  • Izolaţia exterioară: PVC, portocaliu (asemănător RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe IEC 60227-5 și EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent