ÖLFLEX 550 P 3G2,5

Cod articol:0013631
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.115,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de alimentare cu manta din PUR, armonizat european ( HAR )

ÖLFLEX® 550 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, armonizat conform cu tipul H05BQ-F/H07BQ-F, rezistent la uleiuri și abraziune, pentru utilizare în echipamente portabile sau în construcția de vehicule
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Rezistență bună la uleiuri
  • H05BQ-F/H07BQ-F - model standard
Informații articol
  • Articol nr.: 0013631
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 9.6 - 12.4
  • Index Cupru (kg/km): 72
  • Greutate (kg / km): 161
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
  • Armonizat pentru utilizare în Europa
Domeniu de utilizare
  • Utilaje de construcții
  • Şantiere de construcţii, şantiere, aplicaţii pe scenă
  • Utilaje agricole
  • Echipamente electrice portablie precum bormașini, mașini de șlefuit, ferăstrău pendular...
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibil până la -40°C
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • izolaţia de conductor amestec de elastomeri
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoarea mantalei:portocaliu
  • Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobări
  • H05BQ-F/H07BQ-F - model standard
  • En 50525-2-21
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent