Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDE
ÖLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior și interior - flexibil la rece, rezistent la abraziune, ignifug și fără halogen, cu certificare VDE
- Cablu de comandă robust multifuncțional
- Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Testat și înregistrat VDE
Informații articol
- Articol nr.: 0012852
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 2.5
- Diametru exterior [mm]: 11.2
- Index Cupru (kg/km): 120
- Greutate (kg / km): 220
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
- Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
- Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
- Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
- Utilaje de construcții
- Utilaje agricole
- Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
- Pentru industria constructoare de maşini / scule
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
- Rezistență la abraziune și tăiere
- Flexibil până la -40°C
- fără halogen și întârziere la propagarea flăcării
- (IEC 60332-1-2)
- Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolație conductor: TPE
- izolație exterioară din poliuretan ( PUR )
- Culoarea izolație exterioare: Gri (similar RAL 7001)
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
- VDE nr. înregistrare 6582
- Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție