Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX 440 P 12G0,75Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDEEconomisește 0Cod articol:0012818 Lungime/Unitate: 50m 50m 100m 500m 1000m Variantă 50m - 2.475,78 lei100m - 4.951,49 lei500m - 24.757,43 lei1000m - 49.514,88 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare2.475,78 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDEÖLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior și interior - flexibil la rece, rezistent la abraziune, ignifug și fără halogen, cu certificare VDE Cablu de comandă robust multifuncțional Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării Testat și înregistrat VDE Informații articol Articol nr.: 0012818 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 11.7 Index Cupru (kg/km): 86 Greutate (kg / km): 193 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăAprobare VDEBeneficii Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Caracteristici testate VDE Domeniu de utilizare Utilaje de construcții Utilaje agricole Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate Pentru industria constructoare de maşini / scule Pentru utilizare la interior și la exterior Caracteristicile produsului Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D Rezistență la abraziune și tăiere Flexibil până la -40°C fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2) Rezistent la hidroliză și microbi Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru cositorite Izolație conductor: TPE Manta exterioară din poliuretan ( PUR ) Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001) Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Norme de referință / aprobări VDE nr. înregistrare 6582 Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2 Construcție Vezi mai multe
Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDE
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnicăAprobare VDE