ÖLFLEX 440 P 5G0,75

Cod articol:0012816
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.162,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDE

ÖLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior și interior - flexibil la rece, rezistent la abraziune, ignifug și fără halogen, cu certificare VDE
  • Cablu de comandă robust multifuncțional
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Testat și înregistrat VDE
Informații articol
  • Articol nr.: 0012816
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 36
  • Greutate (kg / km): 81
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
  • Utilaje de construcții
  • Utilaje agricole
  • Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibil până la -40°C
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor: TPE
  • Manta exterioară din poliuretan ( PUR )
  • Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • VDE nr. înregistrare 6582
  • Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent