Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB CY - cablu ecranat de comandă izolat cu PVC, flexibil și numerotat, cu izolație exterioară albastră pentru circuite cu siguranţă intrinsecă, U0/U = 300/500
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizare în circuitele cu sigurantă intrinsecă - protecție tip 'i'
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Informații articol
Articol nr.: 0012643
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 X 0.75
Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
Ecranul din tresă de cupru al cablului ÖLFLEX® EB CY protejează împotriva interferențelor electromagnetice transmiterea de semnale in circuitele intrinseci
Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Domeniu de utilizare
Pentru circuite cu protecţie intrinsecă (tip de protecţie intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2