Cablu ecranat pentru transfer de date, perechi torsadate și izolație exterioară albastră
UNITRONIC® EB CY (TP): Cablu de date pentru joasă frecvenţă, izolat cu PVC, cu codul culorilor DIN 47100, cu perechi torsadate, ecranat, izolație exterioară albastră, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, conform cu EN 60079-14/VDE 0165-1
Protecția de tip -i- este necesară în cazul în care există un risc de explozie
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 0012622
Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 4 x 2 x 0.75
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Transfer de date sigur în circuitele de siguranță intrinsecă
În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Pentru circuite cu protecţie intrinsecă (tip de protecţie intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2