ÖLFLEX 540 P 5G1,5

Cod articol:00124653
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.609,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu flexibil pentru temperaturi scăzute, rezistent la abraziune şi uleiuri, cu izolaţii din TPE/PUR, pentru condiţii grele, cu agrement VDE

ÖLFLEX® 540 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare în şantiere de construcții, manta galbenă, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogeni
  • Cablu cu calitate dovedită pentru şantiere de construcţii
  • Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V
  • Testat și înregistrat VDE
Informații articol
  • Articol nr.: 00124653
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 10.7
  • Index Cupru (kg/km): 72
  • Greutate (kg / km): 164
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
  • Caracteristici testate VDE
Domeniu de utilizare
  • Utilaje de construcții
  • Şantiere de construcţii, şantiere, aplicaţii pe scenă
  • Utilaje agricole
  • Cabluri de conectare și prelungitoare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Flexibil până la -40°C
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor: TPE
  • Izolație exterioară: PUR – culoare galbenă
  • Culoarea mantalei exterioare poate fi aleasă la cerere
  • Conductorii torsadați împreună
  • Imprimare pe mantaua exterioară la cerere
Norme de referință / aprobări
  • VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm²
  • VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm²
  • Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent