ÖLFLEX 500 P 3G1

Cod articol:0012346
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare932,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de alimentare pentru ateliere de producţie, flexibil la rece, rezistent la abraziune şi ulei, cu manta exterioară din PUR

ÖLFLEX® 500 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, cu conductoare foarte flexibile și rezistenţă mecanică ridicată, rezistent la uleiuri, pentru utilizare îndelungată la echipamente portabile
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Rezistență bună la uleiuri
  • Conductor proiectat să fie extraflexibil
Informații articol
  • Articol nr.: 0012346
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 7.2
  • Index Cupru (kg/km): 29
  • Greutate (kg / km): 77
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
  • Flexibilitatea mare simplifică instalarea în spaţii limitate şi utilizarea sculelor electrice portabile
Domeniu de utilizare
  • Echipamente electrice portablie precum bormașini, mașini de șlefuit, ferăstrău pendular...
  • Cabluri de conectare și prelungitoare
  • Dispozitive portabile pentru casă și grădină
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
  • Flexibil până la -40°C
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Conductori din liţe extrafine
  • Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoarea mantalei:portocaliu
  • Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0285
  • Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent