ÖLFLEX 450 P 2X1

Cod articol:0012101
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare613,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu rezistent la abraziune și rezistent la ulei, cu indicator de uzură

ÖLFLEX® 450 P - Cablu de alimentare cu rezistență la uleiuri și abraziune, galben cu înveliș dublu din PUR/PVC, cu indicator de uzură pentru echipamente portabile
  • Cost minimizat, izolaţie dublă PVC/PUR
  • Indicator de uzură integrat
Informații articol
  • Articol nr.: 0012101
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 82
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Raport bun cost-beneficii
  • Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Deteriorarea stratului exterior galben este vizibilă datorită culorii roşii a izolaţiei interioare
Domeniu de utilizare
  • Echipamente electrice portablie precum bormașini, mașini de șlefuit, ferăstrău pendular...
  • Dispozitive portabile pentru casă și grădină
  • Cablul de alimentare sau de extensie
  • Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
Caracteristicile produsului
  • Rezistență bună la uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Mantaua interioară: PVC
  • Izolație exterioară: PUR – culoare galbenă
  • Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent