Cabluri multi-standard ecranate și rezistente la uleiuri cu aprobare AWM
ÖLFLEX® 191 CY - Cablu ecranat de forţă şi comandă cu certificare UL/CSA AWM, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplicații variate, UL/CSA: 600 V
Secţiunea conductorului pană la 120 mm²
Pentru alte configuraţii cu secţiuni de 0,75 mm²: vezi şi ÖLFLEX®150 CY
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Informații articol
Articol nr.: 0011187
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
În medii sensibile EMC
La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior
Pentru instalare fixă in condiții de incărcărimecanice medii, fără efort de tracţiune,fără mişcări repetitive sau ghidate
Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente şi utilaje industriale destinate pieţei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultaţi tabelul din anexa T29
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 și UL 1581 §1061 Cable Flame Test
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american