ÖLFLEX® 191 - Cablu de forţă şi comandă cu certificare UL/CSA AWM, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplicații variate, UL/CSA: 600 V
Secţiunea conductorului pană la 120 mm²
Pentru alte dimensiuni cu secţiuni de 0,5 şi 0,75 mm²: vezi şi ÖLFLEX®150
Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Informații articol
Articol nr.: 0011115
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 1.0
Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american